Publicar produtos
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Lp

    3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Ecophon Focus™ Lp possui um sistema de grade semi-oculto e é usado para destacar a direção em uma sala. Há uma grande lacuna entre as telhas na direção enfatizada e uma lacuna estreita na outra. Ecophon Focus™ Lp é um sistema patenteado com arestas vivas e bem definidas. O sistema é composto por placas padrão Focus™ Lp nas larguras de 600 ou 300 mm e placas Focus™ Lp Technical nas larguras de 150, 300 ou 600 mm. As telhas são fabricadas com lã de vidro de alta densidade. A superfície visível tem um revestimento Akutex™ FT e a parte de trás do ladrilho é coberta com tecido de vidro. As bordas são pintadas. As telhas técnicas são utilizadas para criar áreas para instalações técnicas como luminárias, ventilação, sprinklers, detectores de fumaça, alto-falantes etc. A largura exata (148, 298 ou 598 mm) é adotada para se adequar aos tamanhos padrão de luminárias do mercado. As placas e os sistemas de grade Connect™ fornecem um peso aproximado de 3-4 kg/m2 para o sistema. A grade é fabricada em aço galvanizado. Para melhor desempenho e qualidade do sistema, use a grade e os acessórios Connect™.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafocus-lp
    • Familia de productoModular ceilings
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels