Publicar produtos
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Ecophon Solo™ Baffle é uma solução acústica, principalmente quando não é possível instalar tetos de parede a parede. Os defletores são adequados em edifícios onde o volume deve ser mantido ou onde a luz natural é trazida para a sala a partir de clarabóias

    O Ecophon oferece várias possibilidades de instalação diferentes usando o perfil Connect™ Baffle, o suporte de arame ajustável Connect ou o sistema de grade Connect™.

    A gama é composta por Ecophon Solo™ Baffle/âncora ou Solo Baffle/gancho, fabricado em lã de vidro de alta densidade, com superfície Akutex™ FT em ambos os lados. As bordas são cortadas retas e pintadas. Os sistemas Ecophon Solo Baffle estão disponíveis em diferentes tamanhos e em uma ampla gama de cores. Todos os sistemas são facilmente desmontáveis. O peso aproximado do sistema é de 2-4 kg/m.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolo-baffle
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de produtosSolo
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound attenuators
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia