Publicar produtos
AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

Traduzido por Google,

Os sistemas de reúso de águas cinzas AQUALOOP, nessa faixa de tamanho (média de 9.000 a 13.000 galões por dia), utilizam controladores Intewa Connect com interface touchscreen, conectividade com sistemas de gerenciamento predial e monitoramento e controle remoto em tempo integral para a equipe de manutenção. O controlador executa todas as funções do biorreator de membrana (MBR), incluindo limpeza automática da membrana, filtração e controle do nível do tanque. Bombas externas com inversor de frequência transferem a água filtrada para o tanque de armazenamento e realizam a retrolavagem da membrana.

Especificação
  • water management, grey water, gray water 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaqualoop-6xgw5400l-to-9xgw5400l-large-commercial-8-640-12-857-gpd
  • Familia de productoAQUALOOP
  • Grupo de produtosLarge Commercial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGrey water reclamation systems
  • Código CSI MasterFormat 201446 07 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Packaged Wastewater Treatment Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters