Publicar produtos
Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Traduzido por Google,
O Indoor ST Easy Roll é o nosso sistema de grama sintética Indoor ST com base DuraPlay, ideal para instalação solta e remoção. O polietileno texturizado de 40 oz oferece excelente rolamento da bola e proporciona resistência superior ao desgaste, com uma superfície muito menos abrasiva do que o nylon ou o polipropileno. Tiras de velcro adesivas podem ser usadas para unir as emendas e facilitar a instalação e a remoção.
Especificação
  • backingduraplay backing
    colour9 colours
    divisionathletics
    environmentroll
    face materialpolyethylene
    face styleturf
    face weight1356 g/sq. m. (40 oz./sq. yd.)
    perfect forindoor fields, training facilities
    roll sizes15' x 50', 15' x 100'
    thickness9/16 in. (14.5 mm.)
    total weight2.15 kg./sq. m. (0.44 lbs./sq. ft.)
    warranty time8 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndoor-ST-Easy-Roll-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosindoor, surface mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText