Publicar produtos
Indoor ST - Flooring
Indoor ST - Flooring

    Indoor ST - Flooring

    Traduzido por Google,
    Este sistema de grama sintética apresenta um polietileno texturizado que oferece excelente rolamento da bola. O Indoor ST é um produto resistente de polietileno de 36 oz que proporciona uma superfície muito menos abrasiva do que o nylon ou o polipropileno, oferecendo resistência superior ao desgaste. Esta grama sintética é perfeita para todos os tipos de arenas cobertas, centros de treinamento esportivo e muito mais. Ela vem na cor verde padrão com base de 5 mm, mas também está disponível em 8 opções de cores adicionais. Opções com base mais espessa também podem ser encomendadas.
    Especificação
    • backingfoam
      colour9 colours
      divisionathletics
      environmentroll
      face materialpolyethylene
      face styleturf
      face weight1.35 kg/sq. m. (40 oz/yd²)
      perfect forindoor fields, training facilities
      roll sizes15' x 50', 15' x 100'
      thickness19 mm (3/4")
      total weight4.19 kg./sq. m. (0.86 lbs./sq. ft.)
      warranty time8 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIndoor-ST-Flooring
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosindoor, surface mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText