Publicar produtos
Solstice™ DLX - Flooring

Solstice™ DLX - Flooring

Traduzido por Google,
O Solstice™ DLX oferece o que há de melhor em pisos esportivos, com uma camada superior de borracha EPDM de alta pigmentação sobre uma base de alto impacto feita de pneus e grips de golfe reciclados. A combinação do melhor dos dois mundos proporciona um visual personalizado com cores vibrantes, além de ser durável e ecologicamente correto. O Solstice™ DLX também mantém a absorção de som e impacto desejada, característica da nossa linha padrão de produtos Solstice. Vendido apenas em lotes.
Especificação
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolstice-DLX-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosindoor, surface mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText