Publicar produtos
Solstice™ - Flooring

Solstice™ - Flooring

Traduzido por Google,
O piso Solstice™ para fitness é a solução definitiva para pisos esportivos: fácil de instalar e excelente para pistas de gelo, academias, chalés de esqui e aplicações multiuso. Este piso reduz o ruído, absorve impactos, é ecologicamente correto e vem com uma garantia líder de mercado de 10 anos.
Especificação
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolstice-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosindoor, surface mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText