Publicar produtos
DFS-FR 115RE-SS concrete

DFS-FR 115RE-SS concrete

Traduzido por Google,

O sistema de fixação direta FR da edilon (sedra) é um sistema de fixação direta de trilhos para aplicação em depósitos e instalações de manutenção, tanto em laje de concreto moldada in loco quanto em trilhos com pedestal.

O sistema de fixação de trilhos edilon(sedra DFS-FR 115RE-SS foi projetado para o trilho 115RE (antigo AREA115), embora sua geometria possa ser facilmente adaptada a outros tipos de trilhos. A base deste sistema de fixação de trilhos é uma placa de aço. O trilho é fixado a esta placa por meio de duas braçadeiras edilon(sedra ESK) . A placa é fixada a uma laje ou base de concreto por meio de duas barras roscadas embutidas. O sistema também pode ser fixado com parafusos M20 sobre vigas de aço para criar um pedestal para manutenção de trens.

O sistema inclui uma base de apoio padrão para trilhos, que acomoda toda a deflexão vertical dos trilhos. Consequentemente, o sistema é qualificado.
como Rigidez Padrão (SS), que significa uma deflexão vertical do trilho inferior a 1,0 mm sob carga nominal da roda.

Especificação
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) type DFS-FR 115RE-SS

    No rail inclination, on concrete floor, for depot application.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadfs-fr-115re-ss-concrete
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de produtosDirect Fastening System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG000049
  • Nome ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRail fasteners
  • Código CSI MasterFormat 201434 11 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Track Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniclassRailway Track Equipment