Publicar produtos
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

Traduzido por Google,
A série Connect consiste em cerca de 50 layouts diferentes de mesas de trabalho e reuniões. Faia, bétula e carvalho são padrão. Os tampos também estão disponíveis em laminado de alta pressão (padrão de 3 cores). Outros laminados e folheados também podem ser selecionados. Além das pernas ajustáveis manualmente em altura, também estão disponíveis quadros elétricos adequados para trabalhos sentados e em pé (consulte Quadros elétricos).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única05330505
  • Familia de productoWork tables
  • Grupo de produtosConnect
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56