Publicar produtos
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Água quente sob demanda - sem atraso
    • Reduza o desperdício de energia - O interruptor de fluxo ativa o aquecedor somente quando a água está funcionando, sem perda de calor em espera
    • Água quente sem fim - Sem capacidade de armazenamento para esgotar
    • Reduz o custo e o material de instalação - Não é necessária válvula T&P (verifique os códigos locais)
    • Câmaras de aquecimento reforçadas com vidro em um caminho de fluxo exclusivo garantem uma ótima transferência de calor e vida útil prolongada do elemento
    • Fácil Instalação - Conexões NPT simples que não requerem solda. A unidade é montada diretamente na parede com hardware comum.
    • Manutenção em campo - Todos os componentes principais são substituíveis em campo e prontamente disponíveis

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaccumixii
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.75
    • Largura (polegadas)5.25
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul