Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

EFG Archie, Chair Sledge base

Ref. Exclusiva: efgarchie_chair_sledge_base
Marca: EFG
Familia do produto: Furniture
Grupo do produto: Seating
Data de publicação: 2018-04-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Material principal: Plastic
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrição: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valor
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Plastic

BIMobject®