Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

EFG Mingle Circle Bench Small

Ref. Exclusiva: efgmingle_semc3b
Marca: EFG
Familia do produto: Furniture
Grupo do produto: Seating
Data de publicação: 2017-10-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.

- Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24)
- Upholstered
- Eco-labelled according to current industry standards
- Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1
- Designer: KnudsenBergHindenes


Material principal: Fabric
Material secundario: Metal
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrição: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valor
Bench Material Fabric
Leg Material Metal
Material Fabric
Radius 360
Seat Height 420 mm
Seat Material Fabric

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Fabric

BIMobject®