Publicar produtos
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    Traduzido por Google,

    Os blocos de concreto celular autoclavado aerado (AAC) “GASBETON EVOLUTION CANALETTE” são elementos especiais para alvenaria, tendo a forma de um paralelepípedo retangular, branco, liso, com seção em “U”, produzidos industrialmente, utilizáveis para a execução de arquitraves portantes ou como cofragem para construção de lancis/vigas em betão armado de secção 100 x 190 mm.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    AAC, betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, bloco especial de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorizado, resistente ao fogo, leve, ecológico, construção verde , reciclável, tijolo, parede, viga, meio-fio, arquitraves.

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Execution of load-bearing architraves or horizontal stiffeners of GASBETON walls, made of special "U" -shaped autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks “GASBETON EVOLUTION CANALETTA BLOCKS”, to be used also as permanent formwork for the realization of R.C. curbs / joists of section 100 x 190 mm., produced by Ekoru srl, with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, thermal conductivity of the full portion of block λ10dry 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, without tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Evolution-Canalette
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtoshorizontal Reinforcement Blocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)625
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa