Publicar produtos
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent
Exterior door BERG 160 Argent

    Exterior door BERG 160 Argent

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas exteriores com pedra verdadeira criam uma impressão impressionante de uma entrada moderna. A superfície tem uma fina camada de pedra ardósia que é única para cada porta. As superfícies são duráveis, resistentes às intempéries e disponíveis em 3 tipos diferentes de pedra. Isolamento, valor U, estabilidade e outros desempenhos, bem como garantias, são tão bons quanto em nossa outra linha de portas externas.

    ARGENT cria uma sensação de pedra natural com muita vida e movimento. A superfície brilha metalicamente e possui elementos de tons enferrujados. Com uma porta exterior da série Berg 160, a escolha natural do material é acentuada, o que cria uma entrada poderosa.

    Especificação
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaekstrands-exterior-door-berg-160-argent
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosBerg 160
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Norway
    Sweden