Publicar produtos
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska

    Exterior door BERG 160 Aska

    2.0 de 5 estrelas2.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas exteriores com pedra verdadeira criam uma impressão impressionante de uma entrada moderna. A superfície tem uma fina camada de pedra ardósia que é única para cada porta. As superfícies são duráveis, resistentes às intempéries e disponíveis em 3 tipos diferentes de pedra. Isolamento, valor U, estabilidade de forma e outros desempenhos, bem como garantias, são tão bons quanto em nossa outra linha de portas externas. Isso cria uma entrada poderosa.

    ASKA dá uma impressão moderna com seu padrão diagonal reto. Esta pedra brilha em diferentes tons de cinza.

    Especificação
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaekstrands-exterior-door-berg-160-aska
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosBerg 160
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Norway
    Sweden