Ekstrands EC/90 é uma janela energeticamente eficiente que supera os mais extremos requisitos de economia de energia! A janela EC/90 é baseada no design da janela Ekstrands Europa68. A janela é de abertura para dentro com encaixes dreh-kipp que permitem ventilação no caixilho. A profundidade do quadro foi estendida para 90 mm. A folha possui 3 tiras de vedação, o que proporciona excelentes características climáticas. O valor U total para toda a janela é 0,80 W/(m²K), que é único para uma janela de madeira. Esta é uma janela de energia que se encaixa em casas de baixo consumo de energia. A casa passiva EC/90 Plus+ com um valor de 0,77W/(m²K) é um desenvolvimento adicional do EC/90. O caixilho e o caixilho têm isolamento incorporado e a janela pode ser entregue como componente certificado Passive House. Ekstrands pode fornecer valores U calculados para diferentes métodos de instalação para EC/90 e EC/90 Plus+. O EC/90 está disponível em design de classe de áudio, chamado EC/90 SR46 e tem uma redução de som de 46 dB. EC/90, EC/90 Plus + e EC/90 SR46 podem ser fornecidos com revestimento externo de alumínio. Se for necessária uma classificação de incêndio, oferecemos EC/90 EX com classificação de incêndio EI30.
Especificação
U-value: 0.78 W/(m²K)
Air permeability: 4
Acoustic performance dB(Rw): 34
Water tightness: E1950
Resistance to wind load: NPD