Publicar produtos
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300

    Exterior door ASCOT 300

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma porta exterior da Ekstrands com capacidade de isolamento superior com um valor U de 0,73W/(m²K). Com a nossa construção Passiv91 é possível obter um valor U de 0,58W/(m²K).

    O produto consiste em combinações avançadas de materiais com décadas de desenvolvimento.

    A mais recente tecnologia é usada na fabricação e cada porta é feita manualmente por artesãos qualificados.

    Os materiais da folha da porta são à prova de intempéries e todos os detalhes de madeira são imprimados com óleo de linhaça, estes são alguns detalhes do processo de fabricação que tornam uma porta externa da Ekstrands única.

    Nenhum solvente ou riscos ambientais são usados na fabricação. Ao escolher uma porta exterior da Ekstrands está a fazer a melhor escolha para o ambiente.

    A Ekstrands oferece garantias completas, mesmo em portas pretas e escuras.

    Especificação
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-door-model-ascot-300
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosAscot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Norway
    Sweden