Publicar produtos
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Máquina de Café embutida Electrolux Black Line design (46 cm * 60 cm, Cor: Preto Mate) Seu barista em casa Você pode desfrutar de um delicioso café no conforto da sua própria casa com a Máquina de Café 900. Prepare facilmente tudo, desde café expresso a cappuccino – basta selecionar um tipo de café e a máquina fará o resto com perfeição ao nível de barista. Projeto Electrolux Nós projetamos os produtos Electrolux para serem inovadores e intuitivos que se integram perfeitamente na vida diária de nossos consumidores. Vários eletrodomésticos Electrolux receberam prêmios iF Design e Red dot design por seus designs de produtos inovadores
Especificação
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • Familia de productoMatt black collection
  • Grupo de produtosElectrolux
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)455
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)361
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances