Publicar produtos
Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint

Traduzido por Google,
Máquina de Café embutida Electrolux Design Sem Bordas (46 cm * 60 cm, Cor: Preto/Aço inoxidável com anti-impressão digital) Seu barista em casa Você pode desfrutar de um delicioso café no conforto da sua casa com a Máquina de Café 900. Prepare facilmente tudo, desde café expresso a cappuccino – basta selecionar um tipo de café e a máquina fará o resto com perfeição ao nível de barista. Projeto Electrolux Nós projetamos os produtos Electrolux para serem inovadores e intuitivos que se integram perfeitamente na vida diária de nossos consumidores. Vários aparelhos Electrolux receberam os prêmios iF Design e Red dot design por seus designs inovadores de produtos. Vários aparelhos AEG receberam os prêmios IF Design e Red dot design por seus designs inovadores de produtos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Borderless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Familia de productoCoffee Machine
  • Grupo de produtosBuilt In Coffee Machine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)455
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)361
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances

Disponibilidade da região

Europa