Publicar produtos
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Traduzido por Google,
Design sem costura na sua cozinha Ao escolher uma Adega Electrolux Seamless design (46 cm * 60 cm, Cor: Preto/Aço Inoxidável), tem a possibilidade de combiná-la com outros electrodomésticos Electrolux Seamless design da mesma cor e manter um design sem costuras projeto em sua cozinha. Armazene vinho mesmo na cozinha mais pequena Experimente o armazenamento de vinhos especiais mesmo na cozinha mais pequena com a adega compacta 900. Armazena até 18 garrafas entre 5°C e 20°C, dependendo das suas necessidades. Certificando-se de que cada copo que você derrama, gira e saboreia está na temperatura certa quando você deseja. Projeto Electrolux Nós projetamos os produtos Electrolux para serem inovadores e intuitivos que se integram perfeitamente na vida diária de nossos consumidores. Vários eletrodomésticos Electrolux receberam prêmios iF Design e Red dot design por seus designs de produtos inovadores
Especificação
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElectrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • Familia de productoWine Cellar
  • Grupo de produtosBuilt-In Wine Cellars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)455
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)566
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)28.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances

Disponibilidade da região

Europa