Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Ref. Exclusiva: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Marca: Electrolux
Familia do produto: Dish Washer
Grupo do produto: Fully Integrated Dish Washer
Data de publicação: 2019-06-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (14)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESL94201LO 911079044
ESL94201LO 911079044


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Componentes eletrónicos - Eletrodomésticos
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L7231
Uniclass 1.4 Descrição: Dishwashers
Uniclass 2.0 Código: PR-31-47
Uniclass 2.0 Descrição: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrição: Dishwashers
NBS Reference Código: 35-14-24
NBS Reference Descrição: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Número: 23-21 23 25
OmniClass Título: Residential Dishwashers
Este produto está disponível em:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nome Valor
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®