Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Electrolux FI 45 Dish Washer Sliding Door

Ref. Exclusiva: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Marca: Electrolux
Familia do produto: Dish Washer
Grupo do produto: Fully Integrated Dish Washer
Data de publicação: 2019-06-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L7231
Uniclass 1.4 Descrição: Dishwashers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Descrição: Dishwashers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrição: Dishwashers
NBS Reference Código: 35-14-24
NBS Reference Descrição: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Número: 23-21 23 25
OmniClass Título: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Appliance Type Dish Washer
Depth 550
Height 818
Width 446

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados