Publicar produtos
Electrolux Gas Hob 60 Stainless Steel
Electrolux

Electrolux Gas Hob 60 Stainless Steel

4.9 de 5 estrelas4.9(25 avaliações)
Traduzido por Google,
Electrolux Fogão a Gás 60 Aço Inoxidável Design Electrolux Projetamos os produtos Electrolux para serem inovadores e intuitivos que se integram perfeitamente ao dia a dia de nossos consumidores. Vários aparelhos Electrolux receberam os prêmios iF Design e Red dot design por seus designs inovadores de produtos. #cozinha #fogão #fogão #fogão
Especificação
  • EGH6349GOX 949640366, KGU64361X 949640732, KGS6436X 949640665, KGS6424X 949640644, KGS6436X 949640667, EGH6333BOX 949640386, KGS6424X 949640642, PX640DV 949640248, PX640XV 949640249, PX640UV 949640260, PX640UOV 949640263, PQF645UOX 949640276, PXL641V 949640591, KGS6424SX 949640637, KGS6434SX 949640648, KGS6426SX 949640650, KGS6436SX 949640657, KGS6454SX 949640674, KGS6456SX 949640677, EGH6349BOX 949640363, KGS6424BX 949640640, KGS6436BX 949640663, EGS6648NOX 949640324, KGS6434X 949640649, EGU96647LX 949640158, GPE963FX 949640365, GPE262MX 949640643, GPE263MX 949640653, GPE363MX 949640666, EGH6233BOX 949640387, EGS6414X 949640597, EGS6436SX 949640659, KGS6404X 949640588, EGS6414X 949640598
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaElectrolux_Gas-Hob_60_Stainless-Steel
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosGas Hob
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Europa Ásia