Publicar produtos
Compact oven - EVY5841BAX
Electrolux

Compact oven - EVY5841BAX

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Um design alinhado para a construção de combinações de eletrodomésticos correspondentes. Um design perfeitamente alinhado que combina com os outros aparelhos Electrolux para que você possa alinhar seus aparelhos sem problemas. Este forno multifuncional compacto integrado foi projetado para combinar com outros aparelhos da linha. Com a gama de embutir compacto Electrolux, incluindo este forno multifuncional compacto de embutir, pode construir combinações elegantes de aparelhos a condizer. Feitos dos mesmos materiais, com designs harmonizados para elementos como puxadores e puxadores, todos combinam.

Instale-os lado a lado, ou um acima do outro, para criar uma aparência perfeitamente alinhada. Use cada centímetro de espaço interno - tudo vai cozinhar uniformemente o ventilador XL com novo design de guia de ar para resultados uniformes por toda parte. Graças ao sistema de aquecimento UltraFanPlus com ventilador extra grande e design de guia de ar, seu prato cozinhará de maneira totalmente uniforme onde quer que você o coloque no forno. Com este forno, não importa onde coloque o seu prato. Graças ao ventilador extra grande com seu novo design de guia de ar, os pratos cozinham de forma totalmente uniforme onde quer que estejam. O que torna as coisas especialmente simples quando você realmente precisa usar cada centímetro de espaço. Cozinhe mais rápido – cozinhe de forma mais econômica Cozimento com ventilador de ar quente para cozinhar mais rápido e mais economicamente. Com a cozedura com ventilador de ar quente, pode reduzir os tempos de cozedura e reduzir a temperatura. Como resultado, você economiza tempo e cozinhar torna-se mais econômico. Este forno oferece-lhe uma forma simples de cozinhar mais rapidamente – e de forma mais económica. Isso porque ele usa um ventilador de ar quente para cozinhar cada prato mais rapidamente. Você também pode diminuir a temperatura. Uma temperatura mais baixa significa que precisa de menos energia – e isso leva a economias.

Grelhagem eléctrica Uma grelha de circuito duplo garante resultados de grelhar rápidos e fabulosos. Alcançar os melhores resultados de grelhar, mesmo para pratos mais pequenos, é rápido e fácil com o grelhador de circuito duplo deste forno. Este forno possui um grelhador de circuito duplo, que é rápido e eficiente na hora de grelhar os seus pratos. Além de obter uma crosta maravilhosa, seus pratos ficarão maravilhosamente dourados. Este grill de circuito duplo também é ótimo para grelhar pratos menores.

Expanda seu horizonte de cozimento Toque no menu de texto e ícone para expandir seus horizontes – com funções de ajuda e 20 favoritos salvos Use este menu de texto e ícone de toque para expandir seus horizontes de cozimento. Inclui funções de ajuda e 100 programas de cozedura predefinidos. Além disso, você pode salvar até 20 de seus próprios programas favoritos. Expanda seus horizontes culinários e aproveite sua criatividade culinária, graças a este menu de texto e ícones com teclas de toque. Dá-lhe acesso intuitivo a 25 modos de aquecimento, 100 programas de cozedura predefinidos e funções de aquecimento rápido e ajuda. Seu grande display LCD revela o modo de aquecimento, a temperatura real e o tempo restante. Além disso, com o botão 'MyFavourite', você pode iniciar seu programa de cozimento favorito com um toque e criar até 20 de seus próprios programas. Crie deliciosos, poupe energia Poupe energia com um forno que lhe permite tirar o máximo partido da sua cozedura.

Com controle eletrônico de calor, revestimento refletivo e vidro de porta multicamadas, o forno Energy Class A+ usa o mínimo de energia para garantir o máximo de resultados. Aço inoxidável anti-impressão digital. Este acabamento elegante leva a elegância e o brilho do aço inoxidável ainda mais longe, eliminando impressões digitais desagradáveis e garantindo que seu forno pareça limpo sem esforço. Descongelação controlada por ventoinha Adequado para itens delicados como bolos de creme, este leve descongelamento faz circular lentamente o ar à temperatura ambiente à volta dos alimentos, descongelando-os de forma higiénica em menos de 1/2 do tempo! Mantenha quente, o calor dos elementos superior e inferior é usado para manter uma temperatura de 80°C, ideal para manter os alimentos aquecidos até a hora de servir. Sonda de comida A sonda de comida eletrônica elimina as suposições do cozimento. Uma vez atingida a temperatura interna selecionada, o forno desliga-se automaticamente, garantindo resultados de cozedura perfeitos.

Especificação
  • •Cleaning : Clean Enamel

    •Cavity coating : Grey Enamel

    •Dimensions (mm) (HxWxD) : 455x595x567

    •Dimensions : 450x560x550

    •Total electricity loading, W : 3000

    •Voltage : 230-240

    •Required Fuse : 16

    •Frequency : 50

    •Cord Length : 1.5

    •Temperature range : 30°C - 300°C

    •Maximum Microwave output (W) : 0

    •Volume usable, l : 43

    •Largest Surface area : 1424

    •Noise : 48

    •Energy class : A+

    •Energy consumption, conventional mode, kWh per cycle : 0.89

    •Energy consumption per EU standard cycle : 0

    •Product Partner Code : KR Open

    •Colour : Stainless Steel with antifingerprint coating

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVY5841BAX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)455
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)567
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)30.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric ovens
  • Número OmniClass23-21 23 23 25
  • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves