Publicar produtos
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)
Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)

    Electrolux Frost Free Inverter 322L Efficient Refrigerator with AutoSense Inverse Black Glass (IB42G)

    Traduzido por Google,

    O freezer inferior Electrolux 322L Efficient com tecnologia AutoSense preserva os alimentos, evitando o desperdício.

    Equipado com a exclusiva tecnologia Auto Sense, o refrigerador ajusta a temperatura automaticamente, garantindo melhor conservação e conservando os alimentos por até 30%¹ mais tempo.

    A tecnologia inverter mantém a temperatura do refrigerador mais estável, garantindo economia de energia de até 48%¹.

    Para facilitar o seu dia a dia, a Gaveta Superfresh permite que você adapte a temperatura de acordo com suas necessidades.

    Com a função “Meat&Fish” selecionada, você pode armazenar carne, frango ou peixe e mantê-los frescos por mais tempo. Se a função “Hortifruti” estiver definida, você pode armazenar vegetais e frutas, mantendo seu sabor e textura.

    Com as portas reversíveis, você pode escolher abrir a porta para a direita ou para a esquerda, dependendo do layout da sua cozinha.

    Com as funções Turbo Freezer e Turbo Refrigerator, você pode congelar ou refrigerar alimentos de forma mais rápida e eficiente.

    Para ter gelo sempre à mão, você pode contar com o IceTwister. Basta girar a bandeja para que o gelo caia no compartimento inferior e você pode tomar suas bebidas favoritas ainda mais refrescantes, sempre que quiser.

    Além disso, o design compacto de 60 cm de largura e o acabamento em vidro do freezer inferior Electrolux 322L Efficient permitem que você otimize o espaço na sua cozinha.

    Especificação
    • Auto Sense:

      Guarantees better food preservation for up to 30%¹ longer.

      Inverter technology:

      Maintains a more stable temperature saving up to 48%² in energy savings.

      Superfresh drawer:

      More flexibility to store food and choose the drawer temperature according to your needs. It has a “Meat” function and a “Fruit and Vegetables” function.

      Reversible door

      Choose the door opening according to the design of your kitchen.

      Turbo Freezer function

      Ideal for freezing food in a short time.

      Turbo refrigerator function

      Ideal for chilling food in a short time.

      IceTwister

      Always have ice on hand more easily. Simply turn the tray so that the ice falls into the lower compartment.

      Compact 60cm wide design

      Ideal for compact homes with a width of just 60cm.

      Black glass design

      Modern design with a black glass finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIB42G
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1840
    • Largura (mm)602
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil