Publicar produtos
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW

    OE8EW

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O modelo está disponível na cor cinza e traz modernidade e design elegante para sua cozinha.

    A tecnologia VaporBake melhora a crocância, a textura e a aparência de suas receitas de pães e massas em até 2x¹. A novidade é que essa função pode ser controlada por conectividade (comando de voz e app Electrolux Home+).

    Já a função Steam Regenerate reaquece seus pratos com vapor e mantém o sabor e o aroma dos alimentos sem ressecá-los e sem perder a suculência, oferecendo mais praticidade e sabor no seu dia a dia.

    Com conectividade você pode explorar e controlar o forno por meio de notificações push via aplicativo Electrolux Home+ e por comando de voz (compatível com Alexa e Google).

    Aproveite para se inspirar e explorar diferentes técnicas culinárias usando o aplicativo como guia durante todo o processo.

    Para facilitar ainda mais o preparo de suas receitas, você pode utilizar o FoodSensor, um termômetro que identifica a temperatura interna da carne, permitindo ajustar com precisão o ponto preferido (mal passado, malpassado ou bem passado).

    A Tecnologia PerfectCook360 permite assar até 30%² mais rápido e ao mesmo tempo, pois combina forno com Cavidade Selada que retém melhor o calor e Convecção que distribui o ar quente com mais fluidez.

    Para tornar sua experiência na cozinha completa, o Forno Elétrico de Embutir Electrolux oferece diferentes técnicas de cozimento e garante melhores resultados com a técnica ideal para cada tipo de preparo.

    Especificação
    • VaporBake: Improves up to 2x¹ more crispiness, texture and appearance in breads and pastas.

      Steam Regenerate Function: Reheat your dishes with steam and maintain the flavor and aroma of food without drying it out.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Alexa and Google).

      FoodSensor: Thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection, retains heat better and allows you to bake up to 30%² faster and all the same.

      Different cooking techniques: Ensure better results with 9 different cooking techniques and explore new possibilities in the kitchen.

      Full Touch Panel: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Timer: Allows you to use the timer to turn off one or more cooking zones after the set time.

      Keep Warm: Allows you to keep the oven temperature just enough to keep food warm.

      Panel Lock Function: Allows you to lock the product panel, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean Enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

      ¹Results obtained in internal tests, on the FE5IB model with VaporBake function in comparison with Electrolux stoves/ovens without the same function.

      ²Results obtained in internal tests, when compared to Electrolux models without the same function

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE8EW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico