Publicar produtos
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Traduzido por Google,

    Com a janela acoplada 2+1 de abertura para dentro da Elitfönster, você pode desfrutar do silêncio bem no meio de uma cidade, próximo a rodovias e ferrovias ou se você mora perto de uma fábrica. As nossas janelas com valores de U baixos são energeticamente eficientes e proporcionam-lhe um bom conforto de vida durante todo o ano. A liberdade de escolhas e combinações é grande.

    Construção de janelas
    - Janela acoplada de madeira lateral com um revestimento externo de alumínio proporcionando sustentabilidade extra longa, tornando-a praticamente livre de manutenção
    - Construção acoplada com uma unidade selada de vidro de isolamento duplo no caixilho de madeira e um vidro simples no caixilho de alumínio
    - Valor U 1,1 como padrão, até 0,8 como opção
    - Redução de som Rw 43 dB por padrão, até Rw 49 dB como opção
    - Disponível em classes de resistência ao fogo até EI30
    - Profundidade do quadro: 115 mm
    - Abertura: sidehung ou Kipp-Dreh*
    - Muitas combinações possíveis com janelas de abrir e fixas na mesma moldura

    * Kipp-Dreh é um encaixe de dupla função onde a porta do pátio é pendurada na lateral e na parte inferior

    Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKI-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosInåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows