Publicar produtos
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Traduzido por Google,

    Com a porta de pátio de vidro triplo de abertura para dentro da Elitfönster, você tem uma boa capacidade de isolamento e redução de som eficiente, proporcionando um bom conforto de vida durante todo o ano. Revestimento externo de alumínio para durabilidade extra longa, tornando-o praticamente livre de manutenção.

    Construção da porta do pátio
    - Porta lateral de madeira com revestimento externo em alumínio
    - Folha única com uma unidade selada de vidro de isolamento triplo
    - Valor U entre 1,2 como padrão, até 1,0 como opção
    - Redução de som entre Rw 35 dB e Rw 44 dB
    - Classe de resistência ao fogo disponível até EI30
    - Profundidade do quadro: 115 mm
    - Abertura: sidehung ou Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh é um encaixe de dupla função onde a porta do pátio é pendurada na lateral e na parte inferior.

    Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaETIDL-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosInåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 21
    • Título OmniclassGlazed Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors