Publicar produtos
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Traduzido por Google,

    Com a construção de portas de pátio 2+1 de abertura para dentro da Elitfönster, você pode desfrutar do silêncio no meio de uma cidade, próximo a rodovias e ferrovias ou se você mora perto de uma fábrica. As nossas portas de pátio com valores U baixos são energeticamente eficientes e proporcionam-lhe um bom conforto de vida durante todo o ano.

    Especificação
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKID-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosInåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 21
    • Título OmniclassGlazed Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors