Publicar produtos
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir Dayton® em aço inoxidável, 63,5 cm x 54 cm x 16,7 cm, com cuba única. Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo central e pés de apoio. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####Listada pela IPC##Listada pela NPCC. Características: CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.##AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 22: Aço inoxidável série 300 de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário.##INSTALAÇÃO DE EMBUTIÇÃO: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.##CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou outros utensílios domésticos. Tarefas##SILENCIOSO: A(s) almofada(s) de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia##INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Os clipes de montagem, colocados dentro do canal antes da instalação, reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação##FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA##ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2"########
    Especificação
    • keywords: DAYTON, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD125211_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.56
    • Largura (polegadas)21.25
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios