DLR2022101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
Traduzido por Google,
Pia de embutir com cuba única Lustertone® Classic em aço inoxidável, 49,5 cm x 56 cm x 25,7 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e protetores laterais e de fundo. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####Listada pela IPC##Listada pela NPCC. Características: ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.##INSTALAÇÃO DE EMBUTIÇÃO: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.##CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou realizar outras tarefas domésticas.##CALOR 18 AÇO INOXIDÁVEL: Aço inoxidável Tipo 304 de alta qualidade, com espessura de calibre 18, para durabilidade, desempenho e beleza brilhantes. SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia. INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Os clipes de montagem, colocados dentro do canal antes da instalação, reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação. GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louças; fácil de limpar. CUBA EXTRAPROFUNDA: A cuba de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar louças, encher panelas e manusear assadeiras e formas grandes. FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA. ABERTURA DO DRENO: A abertura do dreno da pia mede 3-1/2". COMPATÍVEL COM TRITURADOR DE ALIMENTOS: Esta pia possui um dreno compatível com trituradores de alimentos padrão, caso haja espaço disponível.