Publicar produtos
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 78,7 cm x 55,9 cm x 25,7 cm, com cuba única. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e protetores laterais e de fundo. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####Listada pela IPC##Listada pela NPCC. Características: ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos são reparáveis. Os veios da madeira irradiam luz para um visual luminoso.##INSTALAÇÃO DE EMBUTIÇÃO: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.##CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou realizar outras tarefas domésticas.##AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 18 AÇO: Aço inoxidável Tipo 304 de calibre 18 da mais alta qualidade para durabilidade, desempenho e beleza brilhante. SILENCIOSO: Almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração para um ambiente mais silencioso na pia. INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Clips de montagem colocados dentro do canal antes da instalação significam menos tempo embaixo da pia, facilitando a instalação. GRANDE CAPACIDADE: Paredes laterais retas proporcionam um fundo plano à pia e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louças; fácil de limpar. CUBA EXTRAPROFUNDA: A cuba de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar louças, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes. FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA. ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2". COMPATÍVEL COM TRITURADOR DE ALIMENTOS: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de alimentos padrão, se houver espaço disponível.
    Especificação
    • keywords: GOURMET, Lustertone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDLR3122101_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)31
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios