Publicar produtos
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir com cuba única Crosstown® em aço inoxidável calibre 16, 30-1/2" x 18-1/2" x 10". A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 16 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 16: Aço inoxidável premium de calibre 16 e tipo 304 para imensa durabilidade, desempenho e beleza.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DETALHES EM CRUZ: Linhas de destaque vincadas no interior da tigela conferem um aspecto profissional.
    • O KIT INCLUI: pia EFRU281610T, grelha de fundo CTXBG2614, ralo profundo LKDD; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: AVADO, rear drain, offset drain, off set drain, Zero Radius, 0 Radius, No Radius, EFU281610TC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFRU281610TC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)30.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios