Publicar produtos
ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
    Elkay

    ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de canto suspensa de 30"x20" em superfície sólida, resistente a laços, com torneira com sensor Hydropwr, ralo e acabamento Snowbound. A pia é fabricada em polímero e possui ralo central na parte traseira.

    Conformidade:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.12

    Características:

    • O design de pias e torneiras resistentes a ligaduras contribui para ambientes de saúde comportamental mais seguros, graças a geometrias contornadas e inclinadas e um perfil de torneira que evita laços.
    • A solução integrada resistente a ligaduras inclui uma torneira com sensor de fluxo laminar de 1,5 gpm, válvula misturadora termostática e um ralo exclusivo que minimiza respingos, para um pacote completo de lavagem das mãos.
    • O design inovador do dreno resistente a ligaduras melhora a resistência a respingos em comparação com os drenos hospitalares tradicionais, mitigando a potencial aeração de germes.
    • A opção de construção em superfície sólida sem juntas elimina juntas e frestas que podem acumular sujeira e bactérias, facilitando a limpeza e a manutenção.
    • O suporte superior para desinfecção térmica combina a operação durável da torneira com sensor de cerâmica e a resistência a altas temperaturas para ajudar as instalações a manter os protocolos de prevenção de infecções.
    • A tecnologia EZ Gear para torneiras utiliza um cartucho cerâmico acionado por engrenagem, menos suscetível ao acúmulo de detritos e resíduos do que as válvulas solenoides tradicionais, proporcionando desempenho confiável e manutenção simplificada.
    • A tecnologia Hydro•X Power® fornece energia hidrelétrica renovável para o funcionamento ininterrupto da torneira, sem a necessidade de substituição rotineira de baterias.
    • O acabamento branco sólido cria uma estética limpa e luminosa, ideal para ambientes de saúde modernos.
    • O design fechado e resistente a adulterações do sistema hidráulico ajuda a prevenir o acesso não autorizado, ao mesmo tempo que melhora a segurança.
    • Materiais duráveis ​​e de nível institucional são projetados para suportar ambientes de saúde de uso intenso, reduzindo danos e custos de substituição.
    • O fornecimento de água de alta eficiência ajuda a reduzir o consumo de água, mantendo o desempenho da lavagem das mãos em instalações de saúde.
    Especificação
    • keywords: solid surface, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELR3020LSBZHXT
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLigature Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios