Publicar produtos
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
    Elkay

    ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow

    Traduzido por Google,

    A Elkay® é uma marca de confiança em aço inoxidável desde 1920. Temos orgulho de ser a empresa número 1 em vendas de pias de cozinha nos Estados Unidos. Além disso, oferecemos pias para preparo de alimentos, bar, banheiro e lavanderia. As pias comerciais da Elkay podem ser encontradas em espaços públicos como salas de aula, prédios de escritórios, instalações de saúde, parques e áreas de lazer, entre outros. Disponíveis em profundidades que atendem aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).

    Conformidade

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3;ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4; CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 18
    • Cantos arredondados de 1-3/4", painel traseiro de 2-1/2" de altura e avental frontal e lateral de 2-1/2".
    • Decks frontal e lateral com borda elevada
    • Superfícies expostas misturadas manualmente para um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • A posição do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia.
    • abertura de drenagem de 1-5/8"
    • Fornecido com suporte de parede e suportes integrados em aço inoxidável.
    • O produto está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) quando instalado corretamente.
    • O kit inclui a pia ELVWO2219, uma torneira com sensor LKB721C (alimentada por corrente alternada ou bateria) e um conjunto de ladrão LKF297; economize tempo comprando as peças separadamente.
    Especificação
    • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELVWO2219SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.12
    • Largura (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    América do Norte