Estação de Enchimento de Garrafas Conectada e Resistente a Vandalismo Elkay Pro Filtration™ com Dois Níveis, Refrigerador Transparente ADA Ultra-Cap com Proteção contra Chumbo e UV em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem luz embutida, lavagem automática do filtro, reinicialização automática do status do filtro, economia de energia, filtro, Green Ticker™, operação sem contato, fluxo laminar, sistema de filtragem profissional, dreno real, nicho em aço inoxidável, troca rápida de filtro pela parte superior, monitor visual do filtro, dispositivo conectado à nuvem, resistente a vandalismo, proteção UV e tampa de vidro temperado para o visor. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações.
Conformidade:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |