EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
Traduzido por Google,
Kit de pia suspensa em aço inoxidável 24" x 22" x 27" com acessibilidade para pessoas com deficiência, lava-olhos, torneira, ralo, válvula misturadora e Bluetooth. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento escovado e ralo centralizado na parte traseira. Características: O kit inclui a pia, uma torneira com sensor hidráulico Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2 e um ralo J35SSF de 3-1/2". Opção plumbSMART™ para gerenciamento remoto de lavagem de tubulações, monitoramento remoto e informações de uso em tempo real para seu sistema hidráulico conectado. A tecnologia Zurn Hydro•X Power® oferece desempenho sustentável, fornecendo energia hidráulica renovável e ininterrupta, projetada para durar toda a vida útil da instalação. Utiliza a tecnologia Zurn EZ Gear com um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que resiste ao acúmulo de resíduos, tem maior durabilidade que solenoides e oferece fechamento suave, eliminando o golpe de aríete. Extremidade lisa. Bica com controle de fluxo de 1,5 GPM para ajudar a mitigar o risco de patógenos transmitidos pela água. Aplicativo plumbPRO Bluetooth padrão para medição programável sem fio no ponto de uso, lavagem de linha sob demanda ou automática, configurações de tempo limite e sensibilidade do sensor. Melhore o controle de temperatura, evite queimaduras e alcance temperaturas predefinidas com a válvula misturadora termostática inclusa. Aço inoxidável tipo 304, calibre 14. Estação lava-olhos. Produto em conformidade com a ADA quando instalado corretamente. Painel traseiro de 4,5" de altura e comprimento total. Abertura de drenagem de 3-1/2".
Especificação
keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead