Publicar produtos
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains
    Elkay

    EWSF39026SACC Elkay Stainless Steel 90" x 23" x 26" Wall Hung Triple Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Sensor Faucets+Drains

    Traduzido por Google,

    Kit de pia cirúrgica tripla suspensa em aço inoxidável, 90" x 23" x 26". A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido, laterais e fundo com proteção contra respingos e almofadas apenas na parte inferior.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Porta(s) com chave para ocultar a tubulação.
    • Painel de proteção contra respingos de 4 polegadas de altura e comprimento total.
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • Cantos arredondados, suporte de parede e fechamento completo.
    • As superfícies expostas são polidas até obter um acabamento brilhante e uniforme.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2".
    • Inclui duas divisórias removíveis em acrílico transparente.
    • O kit inclui a pia EWSF39026, três torneiras com sensor LKB721C alimentadas por corrente alternada/bateria, três válvulas misturadoras LK723 e três ralos LK18B.
      Especificação
      • Keywords: triple station surgeon scrub sink kit, elkay scrub sink, elkay surgeon scrub sink​, deck faucet scrub sink, scrub sink with motion sensor faucet​, scrub sink 27​

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEWSF39026SACC
      • Familia de productoCIS
      • Grupo de produtosScrub Sink
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-19
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)26
      • Largura (polegadas)23
      • Profundidade (polegadas)90
      Relacionado
      • Material principalAço inox
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)203
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios