Publicar produtos
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,
    Refrigerador de dois níveis com ativação sem contato, em conformidade com a ADA, sem filtro, na cor cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: ativação sem contato. Fornecido com bico de segurança Flexi-Guard®. Ativação eletrônica do bico por sensor. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deverá ser certificada de acordo com as normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120. Conformidade: Aprovado em Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3/CSA B45.4##NSF Standard 61##NSF Standard 372##CSA B45.4;CSA C22.2 nº 120####Listado pela UL####Características: Unidades sem toque, ativadas por sensor duplo, projetadas para fácil utilização e maior higiene##Design atraente e contemporâneo que combina com arquitetura moderna##Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que fornece água gelada para matar a sede##Dreno integrado exclusivo sem parafusos reduz o acúmulo de detritos e é fácil de limpar##Borde Flexi-Guard oferece um protetor bucal antimicrobiano flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos##Acabamento revestido em vinil durável e atraente##Unidades sem toque, ativadas por sensor duplo, projetadas para uso fácil e sem contato usar##########
    Especificação
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 385
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZOOSTL8LC_SC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosBi-level
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro

    Disponibilidade da região

    América do Norte