Publicar produtos
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    FD7003L1Z Elkay® Space-ette™ Cooler Legacy Floor Model Non-filtered Refrigerated 3 GPH Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de chão Space-ette™ Legacy, sem filtro, refrigerado, 3 GPH (galões por hora), acabamento em granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 3,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão na parte superior do borbulhador. O produto deve ser de instalação no piso/autoportante, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de consumo. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características:

    • O design tradicional de montagem no piso, com dimensões reduzidas, permite instalações que economizam espaço.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • botão superior mecânico
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Non-filtered Refrigerated, Cooler Legacy Floor Model, Standing water cooler, Elkay Standing water cooler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFD7003L1Z
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosSpacette Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha