Publicar produtos
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
    Elkay

    LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de embutir de 8" com bica alta e alavancas de 4" + registro cromado. A torneira tem vazão de 1,5 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. Requer 3 furos para instalação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • listado no cUPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • BICA TOTALMENTE GIRATÓRIA: A bica gira 360 graus, perfeita para uso em ilhas de cozinha e pias de bar/preparação.
    • 3 FUROS PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando três furos para torneira.
    Especificação
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKD232SBH5C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosFood Service
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)8.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores