Publicar produtos
LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Lustertone® Classic, cuba única, 38 cm x 44,5 cm x 14 cm, de embutir, em conformidade com a ADA. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e pés antiderrapantes apenas na base.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • TECNOLOGIA Sound Guard®: Grandes almofadas melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 18 polegadas (45,7 cm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLRAD1517551_3_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.5
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios