Publicar produtos
LRAD2219601_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 6", Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2219601_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 6", Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD2219601_4_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 22" x 19-1/2" x 6", Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 22" x 19-1/2" x 6", com cuba única, em conformidade com a ADA. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e pés antiderrapantes apenas na base.

    Conformidade

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Características

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia foi projetada para instalação de sobrepor, tornando-se o ponto focal do seu ambiente.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • TECNOLOGIA Sound Guard®: Grandes almofadas melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLRAD2219601_4_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)11.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios