Publicar produtos
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas com filtragem aprimorada Elkay e refrigerador ADA de dois níveis versátil, resfriador de alta capacidade com redução de chumbo e trocas de filtro mais rápidas. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50 °F, com base na água de entrada de 80 °F e ambiente de 90 °F, de acordo com o teste ASHRAE 18. Os recursos incluem trocas de filtro mais rápidas: redefinição automática sem as mãos, monitor de filtro visual, reconhecimento automático de filtro e embaladora suspensa de fácil acesso, dispositivo Connected Ready, enchimento de garrafas sem as mãos, economia de energia, Green Ticker™, luz de nicho, fluxo laminar e drenagem real incluídos. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®, material antimicrobiano*, sensor de enchimento de garrafas eletrônico com ativação de barra de pressão do borbulhador frontal e lateral eletrônico. O produto deve ser montado na parede (na parede), para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada conforme UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF 372 (sem chumbo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC e ISED
    • NSF 401

    Características:

    • Ativação por sensor sem toque (enchedor de garrafas) projetada para fácil uso; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para saciar a sede.
    • O invólucro para troca rápida do filtro oferece fácil acesso ao filtro pela parte frontal e lateral do refrigerador para uma troca de filtro prática e eficiente em menos de um minuto.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar fornece enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Sistema de drenagem real elimina água parada. Monitor de filtro visual com indicador de status de filtro LED.
    • O reconhecimento FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e atualiza a luz LED de volta para verde.
    • O filtro de 6.000 galões é testado e certificado de acordo com as normas NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas de Classe 1, sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário o número de garrafas plásticas de água de 20 oz. que foram salvas do lixo.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com agente antimicrobiano de íons de prata, ajudando a fornecer superfícies limpas, sem manchas e sem odores
    • A luz LED de baixo consumo estimula o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.

    Palavras-chave: elkay lzstl8wsmp, bebedouro de dois níveis elkay, bebedouro com filtro de enchimento de garrafas, bebedouro alto e baixo elkay, estação de enchimento de garrafas elkay, bebedouro duplo elkay, bebedouro com enchimento de garrafas, bebedouro de dois níveis, Refrigerador ADA de dois níveis, Antimicrobiano, Economia de energia, Fluxo laminar,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSMP
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.52
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains