Publicar produtos
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSDK ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de embutir na parede, com filtro e acabamento em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa de embutir), para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Monitor visual do filtro: Indicador LED que avisa quando é necessária a troca do filtro.
    • Filtro padrão incluído: O filtro foi testado e certificado de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53, 372 e 401 para a redução de chumbo, microplásticos, partículas Classe 1, cistos e sabor e odor de cloro. Capacidade de 3.000 galões ou 1 ano após a instalação.
    • Green Ticker: Informa o usuário sobre o número de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • O sistema Real Drain elimina o acúmulo de água.

    *As alegações antimicrobianas referem-se a componentes fabricados
    Agentes antimicrobianos, que ajudam a proporcionar limpeza, ausência de manchas e odores.
    superfícies.

    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWSDK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosezH2O Liv
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro