Publicar produtos
WNSF81362 Weldbilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF81362 Weldbilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduzido por Google,

Pia de cozinha Weldbilt® em aço inoxidável, com 39" x 27-1/2" x 14", para instalação no piso, com um compartimento. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

Conformidade:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304 de qualidade superior, calibre 14.
  • Projetado para suportar as exigências rigorosas de cozinhas de hotéis, restaurantes, refeitórios e outros estabelecimentos comerciais.
  • Os compartimentos da pia possuem cantos arredondados com raio de 1⁄4" soldados; superfície lisa para facilitar a limpeza.
  • Design com borda canalizada, avental de 2 polegadas, curva sanitária inclinada para baixo e borda com inclinação para dentro para minimizar derramamentos.
  • O painel de proteção contra respingos, com 20 cm de altura, comprimento total e inclinação, resiste à sujeira e tem 5 cm de espessura para permitir a instalação de encanamento.
  • Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
  • Compartimento da pia inclinado para escoamento.
  • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
  • Pernas tubulares em aço inoxidável, com 1-5⁄8" de diâmetro externo e pés ajustáveis ​​em formato de bala, também em aço inoxidável.
Especificação
  • Keywords: Single Mount Sink, Commercial Mount Sink, Elkay Stainless Steel Scullery Sink, Kitchen, Commercial Single Mount Sink, Commercial Kitchen Sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWNSF81362
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosWeldbilt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)27.5
  • Profundidade (polegadas)39
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)94
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios