Publicar produtos
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba única Quartz Classic® de 84 cm x 47,6 cm x 24,1 cm. Moldada com até 80% de quartzo natural e resinas acrílicas de alto desempenho, não porosas, que proporcionam resistência superior ao calor, riscos, desbotamento e manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo posicionado na parte traseira direita.

    Conformidade:

    • CSA B45.5/IAPMO Z124
    • Massachusetts MA aprovado
    • CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE A MANCHAS: Combine a cor da sua pia com a decoração e o estilo do seu ambiente; limpa facilmente com água e sabão; alimentos e líquidos não mancham.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR E RISCOS: Moldado a partir de areia de quartzo fina para resistir a batidas, lascas e arranhões; resistente ao calor até 280°C (535°F).
    • PROTEÇÃO HIGIÊNICA: A estrutura ultrafina e não porosa do material impede que alimentos e líquidos grudem na superfície.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 36 polegadas (91,44 cm).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELGU13322GT0_GS_MB_WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.5
    • Largura (polegadas)18.77
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios