Publicar produtos
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Volante dimmer, placa central e porca central para ser montado no dimmer RS 315 GLE existente etc. Coleur PureWhite.

    Especificação
    • 1363165

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07344
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosDimmers RS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)11.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nome ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniclassDimmers
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL