Publicar produtos
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Traduzido por Google,

    Com mais de 40 anos de experiência em Revestimento de Alumínio e Correspondência de Cores, a Elval Color pode fornecer aconselhamento confiável na especificação e seleção de produtos para atender às necessidades do projeto ou aplicação que você realiza. Nosso pessoal está dedicado a acompanhar cada passo do processo, desde a produção até a entrega total, e está pronto para contribuir para a realização de qualquer visão arquitetônica.

    Nossos produtos estão disponíveis com várias superfícies funcionais que contribuem para a resistência a arranhões, desempenho superior às intempéries, fácil limpeza, anti-graffiti, texturizados e vêm em vários tons para combinar com sua criatividade e imaginação. Eles são ideais para projetos novos e de renovação.

    Bravo W é um sistema de fachada ventilada (VFS), projetado para cassetes suspensas de painéis compostos de alumínio verticais com subestrutura de alumínio. Bravo W é a solução ideal para fachadas grandes e planas, garantindo a instalação rápida e segura de cassetes de Materiais Compósitos de Alumínio, etalbond ® . O sistema permite a movimentação do material da fachada devido a várias expansões térmicas sem comprometer a fixação segura dos cassetes.

    etalbond ® é um Painel Composto de Alumínio que consiste em duas camadas de alumínio com espessura de 0,5 mm coladas com núcleo de polietileno, etalbond ® PE, ou núcleo de polímero ignífugo com enchimento mineral, etalbond ® FR, minerais ≥ 70%, ou um incombustível núcleo, etalbond ® A2, minerais ≥ 90%, com espessura total do painel igual a 3, 4 ou 6 mm.

    Além da atualização estética da edificação, os Sistemas de Fachada Ventilada (VFS) incluem o vão de ventilação, que contribui para o comportamento termicamente eficiente da edificação, formando uma camada de ar entre o ambiente externo e o interno da edificação, auxiliando a extração de umidade e melhorando a circulação de ar fresco enquanto o revestimento atua como uma barreira sonora adicional e melhora o sombreamento.

    #fachada #wall_cladding #aluminium #composite_panels #etalbond #coated_alluminium #ventilated_facade_systems

    Especificação
    • etalbond® PE / FR / A2 aluminium composite panels with Bravo W cladding system in PVDF4 / PVDF3 / PVDF2 / lumiflon / VHDPE coating, with a total thickness of 3 / 4 / 6 mm, aluminium alloy EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42.

      DIBt - Germany, European technical assessment, CSIC Spain, ITB - Poland, Thomas Bell wright - (TBWIC) Dubai Civil Defense (DCD) & Abu Dhabi Civil Defense (ADCD), TZUS - Chech Republic, AR - Romania, TUV SUD PSB - Singapore, TSUS - Slovak republic. Fire classification: EN 13501-1 - Euroclassification: PE: class E, FR: B-s1,d0, A2: A2-s1,d0. NFPA 285: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Poland PN-90/B-02867:1990/Az1:2001, etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. France NFP 92-501: etalbond® A2: M0, etalbond FR: M1. UK: BS 476 part 6 and part 7: both etalbond® FR and etalbond® A2: class 0 according to approved document B. USA: ASTM E84: etalbond® FR and A2: class A. Israel SI 755: etalbond® FR and A2 V4.3. Hungary: MSZ 14800: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Switzerland: VKF: etalbond A2: 6q.3, FR: 5.3. *contact ecs@elval-colour.com for specific detailing and substructure.

      Bravo W is a cladding system which uses the main aluminium profile E97101 (normal) or E97102 (higher rigidity), with a variety of different support brackets for different cavity depths (ET710008.00 - 40 mm depth, up to ET710038.00 - 270 mm, simple width or double width). The cassettes are suspended using the special hanging accessories ET720061.00. The usual cassette side flange width is 35 or 50 mm. etalbond® colour charts in Revit and ArchiCAD format included. etalbond® is coil coated with a variety of coating thicknesses, the number of layers and types (PVDF4/3/2, lumiflon, VHDPE), aluminium alloys (EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42), according to the project location and requirements. etalbond® fire classification (A2-s1,d0 / B-s1,d0) according to the building type and regulations and total thickness according to structural needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVertical-cassette-Bravo-W-etalbond
    • Familia de productoVentilated Facade Systems
    • Grupo de produtosVertical suspended cassettes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento