Publicar produtos
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium
    EMCO

    Entrance mat EMCO MARSCHALL Premium

    Traduzido por Google,

    Tapete de entrada premium rolável e resistente com inserção de desempenho para opções de instalação suportadas. Larguras e profundidades de caminhada personalizáveis ​​disponíveis sem perfil de compensação. Disponível em qualquer formato geométrico e nas alturas de perfil padrão 12, 17 e 22 mm. Todos os embutidos agora também estão disponíveis em versão ampla.

    Idealmente concebido para edifícios expostos a movimentos extremos, por exemplo, centros comerciais, aeroportos, hospitais e estações ferroviárias.

    Especificação
    • - more durable reduction inwalking noise

      - increased moisture absorption

      - increased dirt absorption

      - anti slip approved

      - stress class suitable for properties

      - approved fire certification

      - uniform design

      - compliance with emission regulations

      - manufactured using polyamide inserts

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemco-marschall-premium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Número OmniClass23-15 17 11 11
    • Título OmniclassFloor Toppings